OM-adapteri liitäntäjohtimilla

Til.nro: SV 9340700

Til.nro:
SV 9340700
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 6
Nimellisvirta maks.
65 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7
30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7
65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
130 mm
Kannatinkiskotyyppi
without support frame, 1 x 7.5 x 35 mm
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 75 mm
Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 7,5 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,259 kg
Bruttopaino
0,42 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,116
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177525566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine OM laiteadapteri 65A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot