- Til.nro:
- SV 9340.740
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Liitäntäjohtimet (AWG)
- AWG 8
- Nimellisvirta maks.
- 40 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 130 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- without support frame, 2 x TS 55D
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 55 mm
Korkeus: 208 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 2 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,331 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,088
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177673847
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
Laiteadapteri 40A,690V,AWG 8