OM-adapteri liitäntäjohtimilla

Til.nro: SV 9340.780

Til.nro:
SV 9340.780
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 12
Nimellisvirta maks.
16 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 35 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 30 A, JDDZ/7
50 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 27 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 32 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
165 mm
Kannatinkiskotyyppi
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)
45 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,3 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,038
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177701410
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine OM laiteadapteri 16A AWG 12
Hyväksynnät
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot