OM-adapteri jousiliittimillä

Tuotenumero: SV 9340.530

Tuotenumero:
SV 9340.530
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.
32 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Kannatinkiskotyyppi
null
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 6 mm²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)
45 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,259 kg
Bruttopaino
0,28 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,027
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177502628
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine OM laiteadapteri 32A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot