- Tuotenumero:
- SV 9340.560
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Nimellisvirta maks.
- 32 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Napojen määrä
- 3-nap.
- kannatinkehyksen tuki
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 272 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 2 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Kannatinkehys (L x K)
- 45 mm x 237 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,293 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,027
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177664234
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
OM adapteri 32A 690V 1,5-6 mm²