OM-adapteri jousiliittimillä

Tuotenumero: SV 9340.620

Tuotenumero:
SV 9340.620
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Nimellisvirta maks.
65 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Kannatinkiskotyyppi
null
Napojen määrä
3-nap.
Ohje tilausnumerosta
IEC 61 439-1:n mukaisen lämpenemistestin mukaan 80 A:n kuormitus on mahdollinen
Mitat
Leveys: 55 mm
Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 16 mm²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,299 kg
Bruttopaino
0,348 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,059
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
OM laiteadapteri 65A 690V 2,5-16 mm²
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot