OM-adapteri pistokeliitäntäisellä johtimien lähdöllä

Tuotenumero: SV 9340.930

Tuotenumero:
SV 9340.930
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Toimitus
Pistoke liitäntämahdollisuudella 3 pääkoskettimelle (1,5–4 mm²).
Nimellisvirta maks.
25 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Kannatinkiskotyyppi
TS 55D
TS 55D-V
Napojen määrä
3-nap.
Connector outlet
Pistoke liitäntämahdollisuudella 3 pääkoskettimelle (1,5–4 mm²).
Mitat
Leveys: 55 mm
Korkeus: 208 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 4 mm²
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)
55 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,332 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,025
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine OM-adapteri pistokeliitännällä
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot