Kannatinkehys OM-adapterille/-kannattimelle

Til.nro: SV 9341850

Adapterin leveydelle 45 mm/55 mm.

Til.nro:
SV 9341850
Käyttöalueet
Voidaan käyttää varaosana tai valmiiden vaihtoryhmien kokoamiseen.
Materiaali
Polyamidi
Väri
RAL 9005
Adapterin leveydelle
55 mm
Ohje
UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
Mitat
Pituus: 237 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,235 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tietolehdet
Technical Data sheet
Yleiset tekniset tiedot