PinBlock kannatinkehyksiin

Tuotenumero: SV 9342.800

Kontaktorien luotettavaa kiinnitystä ja asemointia varten käynnistinyhdistelmissä.

Tuotenumero:
SV 9342.800
Tuotekuvaus
Kontaktorien luotettavaa kiinnitystä ja asemointia varten käynnistinyhdistelmissä. Helppo kiinnittää kannatinkehykseen. Pystysuora kohdistus tehdään yksilöllisesti PinBlockia siirtämällä.
Materiaali
Polyamidi
Väri
RAL 9005
Kannatinkehyksen leveys
45 mm
Ohje
UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,04 kg
Bruttopaino
0,036 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Pinblock kannatinkehyksiin 45mm 5kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot