Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Tuotenumero: SV 9342.860

Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu rakenne.

Tuotenumero:
SV 9342.860
Rakenne
TS 45D
Tuotekuvaus
Kiinnitetään adapterin runkoon ja kannatinkehykseen.
Materiaali
Polyamidi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Kannatinkiskotyyppi
TS 45D
Ohje
UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
Kannatinkisko TS xxD-V sopii vain rasterista riippumattomaan asennukseen kannatinkehykseen
Mitat
Leveys: 45 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,04 kg
Bruttopaino
0,044 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177503915
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Tuotekuvaus
RiLine as.kiskot TS45D vp=5kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot