- Til.nro:
- SV 9342930
- Rakenne
- TS 55D
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään adapterin runkoon ja kannatinkehykseen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Kannatinkiskotyyppi
- TS 55D
- Ohje
- UL-hyväksyntä OM-adapterin/-kannattimen yhteydessä
- Kannatinkisko TS xxD-V sopii vain rasterista riippumattomaan asennukseen kannatinkehykseen
- Mitat
- Leveys: 55 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,04 kg
- Bruttopaino
- 0,05 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177503977
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Tuotekuvaus
- RiLine as.kiskot TS55D vp=5kpl
Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle
Til.nro: SV 9342930
Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu rakenne.