- Til.nro:
- SV 9340850
- Tuotekuvaus
- Valmiit liitäntäjohdot kytkinlaitteiden yksilölliseen liitäntään, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptereihin.
- Materiaali
- PVC-eriste
Lämpötilankestävyys 105 °C asti
Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
- AWG
- AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
- Ohje
- AWG = American Wire Gauges
- Mitat
- Pituus: 140 mm
- Pakkausyksikkö
- 15 kpl
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,058 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,002
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177502703
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Tuotekuvaus
-
RiLine Kaapelisarja AWG 14 15kpl