Kaapelisarja OM-adaptereille jousiliittimillä

Tuotenumero: SV 9340.860

Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen.

Tuotenumero:
SV 9340.860
Tuotekuvaus
Valmiit liitäntäjohdot kytkinlaitteiden yksilölliseen liitäntään, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptereihin.
Materiaali
PVC-eriste
Lämpötilankestävyys 105 °C asti
Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
AWG
AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
Ohje
AWG = American Wire Gauges
Mitat
Pituus: 140 mm
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,075 kg
Bruttopaino
0,085 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,003
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177502710
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
RiLine Kaapelisarja AWG 12 15kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot