- Tuotenumero:
- SV 9340.880
- Tuotekuvaus
- Valmiit liitäntäjohdot kytkinlaitteiden yksilölliseen liitäntään, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptereihin.
- Materiaali
- PVC-eriste
Lämpötilankestävyys 105 °C asti
Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Ohje
- AWG = American Wire Gauges
- Mitat
- Pituus: 140 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,06 kg
- Bruttopaino
- 0,088 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,009
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Tuotekuvaus
-
Kaapelisarja OM-adapterille AWG 8