Kaapelisarja OM-adaptereille jousiliittimillä

Til.nro: SV 9340890

Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen.

Til.nro:
SV 9340890
Tuotekuvaus
Valmiit liitäntäjohdot kytkinlaitteiden yksilölliseen liitäntään, asennetaan jousivoimaliittimillä varustettuihin OM-adaptereihin.
Materiaali
PVC-eriste
Lämpötilankestävyys 105 °C asti
Säikeiden päät tiivistetty ultraäänikäsittelyllä molemmissa päissä
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Ohje
AWG = American Wire Gauges
Mitat
Pituus: 140 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,128 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,014
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
RiLine Kaapelisarja AWG 6 6kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot