OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää

Til.nro: SV 9340260

Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.

Til.nro:
SV 9340260
Tuotekuvaus
Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Kannatinkiskotyyppi
Support frame, PinBlock
Napojen määrä
3-nap.
PinBlock
Kyllä
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 208 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)
45 mm x 170 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,219 kg
Bruttopaino
0,22 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177504363
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
RiLine OM laiteadapteri
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot