- Til.nro:
- SV 9340.300
- Tuotekuvaus
- Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- without support frame, 2 x TS 45D
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 208 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 2 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,153 kg
- Bruttopaino
- 0,202 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
RiLine OM-kannatin 45x208mm