Kannatinkisko 35 x 15 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Tuotenumero: SV 9342.880

Kiinnitetään adapterin runkoon.

Tuotenumero:
SV 9342.880
Tuotekuvaus
Kiinnitetään adapterin runkoon.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
Kannatinkiskotyyppi
null
Mitat
Leveys: 45 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,25 kg
Bruttopaino
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Tuotekuvaus
RiLine as.kiskot TS45M, 35x10MM, 5kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot