Kannatinkisko 35 x 7,5 mm OM-adapterille/-kannattimelle

Tuotenumero: SV 9342.980

Asennus 55 mm leveisiin OM-adaptereihin.

Tuotenumero:
SV 9342.980
Käyttöalueet
Asennetaan 55 mm leveisiin OM-adaptereihin/-kannattimiin, joissa on oikealla tai vasemmalla puolella 10 mm leveät laajennuskappaleet.
Kiinnitysreikä keskitettyyn asennukseen 55 mm leveän adapterirungon tai kannatinkehyksen päälle.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitysruuvit ja sivuttaisen liukumissuojan
Kannatinkiskotyyppi
35 x 7.5 mm
Mitat
Leveys: 72 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,125 kg
Bruttopaino
0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Tuotekuvaus
SV kannatinkisko 35x7,5mm vp=5kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot