CB-laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9342.510

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

Til.nro:
SV 9342.510
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liittimien peitekansi
Urakappaleet
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 215 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
35 ‐ 120 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
18,5 x 15,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,778 kg
Bruttopaino
0,82 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,202
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177503786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine CB laiteadapteri 160A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot