CB-laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9342.540

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

Til.nro:
SV 9342.540
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liittimien peitekansi
Urakappaleet
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
125 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö
ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 225 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
35 ‐ 120 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
18,5 x 15,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,819 kg
Bruttopaino
0,848 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,202
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine CB laiteadapteri 125A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot