- Til.nro:
- SV 9342.550
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liittimien peitekansi
Urakappaleet
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Nimellisvirta maks.
- 125 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 225 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 35 ‐ 120 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 18,5 x 15,5 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,819 kg
- Bruttopaino
- 0,847 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,202
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177525665
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine CB laiteadapteri 125A