CB-laiteadapterit 4-nap.

Til.nro: SV 9342.514

Til.nro:
SV 9342.514
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liittimien peitekansi
Urakappaleet
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 4~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
4-nap.
Mitat
Leveys: 120 mm
Korkeus: 277 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
35 ‐ 120 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
18,5 x 15,5 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,399 kg
Bruttopaino
1,44 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,258
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine CB laiteadapteri 160A, 690V
Hyväksynnät
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot