- Til.nro:
- SV 9345.734
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kuparirullat
Liitäntäruuvit
- Nimellisvirta maks.
- 500 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 4~
- Johtimien lähtö
- alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- Napojen määrä
- 4-nap.
- Mitat
- Leveys: 185 mm
Korkeus: 300 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Siemens
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Siemens (VL400)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,36 kg
- Bruttopaino
- 3,489 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,103
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177684546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
CB-laiteadapteri 500A 690V 4-nap.