Virtakiskoliittimet NH-varokekytkinlistoille

Tuotenumero: SV 9346.470

NH-varokekytkinlistoille koko 00–3, NH-listojen asennukseen 185 mm:n keskiövälin kiskojärjestelmiin, reikiä poraamatta.

Tuotenumero:
SV 9346.470
Käyttöalueet
NH-listojen asennukseen virtakiskojärjestelmiin 185 mm kiskovälillä keskeltä keskelle, reikiä poraamatta.
Sopii tilausnumerolle
9346040
9346050
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,114 kg
Bruttopaino
0,117 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
Kiskoliitin N-varokekytkinlistalle 3kpl
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot