Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Tuotenumero:
- SV 9676.831
- Tuotekuvaus
- NH-varoke-erottimen koko 00 kiinnitykseen virtakiskojärjestelmään 185 mm:n keskietäisyydellä.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs
- Asennusohje
- Lisäksi tarvitaan M8-ruuveja (galvanoidusti sinkitty, lujuus 8.8)
- Ruuvin pituus = virtakiskon leveys + kiinnitysmitta 20 mm
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Flat-PLS
- Mitat
- Kierre: M8
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,06 kg
- Bruttopaino
- 0,086 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Sidepultti lyöntimutterilla M8 3kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet