Lisävarusteet RiLine

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Kuparikiskoille ja PLS-virtakiskoille.

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Virtakiskopitimiin 2-nap.

Käyttökohteisiin PEN/N/PE ja N/PE.

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Virtakiskopitimiin 1-napainen

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Korotuspala RiLine-virtakiskopitimeen (lattakiskojärjestelmä)

Lattakuparikiskojen virtakiskopitimille kiskomittojen 12 x 5 ja 12 x 10 mm sovittamiseen.

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Virtakiskopidin, ylirakennettava

Maxi-PLS-virtakiskojen kiinnittämiseksi pitimeen asettamalla, päällerakennettava.

Virtakiskopidin 1-/2-napainen

Virtakiskopitimiin

Virtakiskojärjestelmille 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).