- Tuotenumero:
- SV 3565.015
- Materiaali
- Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm - Pituus
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Ohje
- Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 8
Lamellileveys: 6 mm
Lamellipaksuus: 0,5 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,769 kg
- Bruttopaino
- 0,869 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,43
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303