- Til.nro:
- DK 7979712
- Rakenne
- 32 A / yksivaiheinen
- Tuotekuvaus
- Itsenäinen 19"-kiskoon asennetava energian mittausyksikkö (sis. jäännösvirranmittauksen), korkeus 1 U. PDU Basicin tai PSM-kiskon syöttökaapelit kytketään kulkemaan yksikön kautta ja kiskoihin saadaan virranmittaus. Moduulin ominaisuudet ovat samat kuin PDU Meteredissä. Lisäksi Moduulissa on integroitu tyypin B jäännösvirranvalvonta, joka mahdollistaa liitettyjen laitteiden vikavirran valvonnan. Kulutustietojen kysely voidaan hoitaa kätevästi verkkorajapinnan tai paikallisesti TFT-näytön kautta. Lisäksi moduulissa on kaikki samat rajapinnat kuin PDU Meteredissä, esim. ulkoiset anturit ja CMC III järjestelmän sähköiset kahvat.
- Hyödyt
- Ihanteellinen ratkaisu olemassa olevien asennusten jälkivarusteluun, jos nykyaikaiset mittaustoiminnallisuudet puuttuvat.
- Sisältää jäännösvirtamittauksen/vikavirtavalvonnan
- Kattavat mittausominaisuudet (kuten PDU metered)
- Versiot liitäntäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla, heti käyttövalmiit
- Nopea jälkivarustelu, asentamiseen tarvitaan vain lyhyt käytön keskeytys
- Kompakti 1 U 19” -kotelo, jossa etukäteen asennetut liitäntäjohdot
- Suuri mittaustarkkuus (tyypill. ± 1 %)
- Energiatehokas muotoilu, vähäinen sähkönkulutus
- Säädettävä akustinen hälytys rajan ylittyessä (esim. vikavirroilla)
- Integroitu GbE-käyttöliittymä verkkopalvelimella autonomiseen käyttöön ilman enempiä komponentteja
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
- General colour
- RAL 9005
- Väri
- RAL 9005
- Vaihtoehdot
- CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
- Nimellisteho
- 7,4 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE-pistoke/kytkin
- Vaiheluku / syöttö
- 1~
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Direktiivit
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Normit
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 144 mm
Syvyys: 44 mm
- Liitännät
- Redundanttinen Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x PoE)
- USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu
- CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille
- Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI
- Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2
- Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP)
- Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta
- LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
- Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta)
- Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
- H05VV-F3G4.0, 2 m
- Liitäntä, lähtökaapeli (tyyppi/pituus)
- H05VV-F3G4.0, 1,2 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177948495
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005