Ylijännitesuojamoduuli tyyppi 3

Tuotenumero: DK 7979.721

Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaksi (tyyppi 3) hälytyskontaktilla kiinnitettäväksi kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkää laitteistoa ja toimivat ylijännitesuojaketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennuksessa tai energiajakajaan tulee sisällyttää muita tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.

Tuotenumero:
DK 7979.721
Rakenne
Ylijännitesuoja tyyppi 3
Tuotekuvaus
Kompakti ylijännitesuojamoduuli päätelaitesuojaa varten (tyyppi 3) hälytyskoskettimella, kiinnitys kaapin runkoon. Moduulit suojaavat herkkiä laitteistoja ja toimivat ylijänniteketjun kolmantena eli viimeisenä lenkkinä. Lisäksi laiteasennukseen tai energianjakajaan tulee sisällyttää tyypin 1 ja tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita.
Hyödyt
Liitäntävalmiiksi johdotettu ja heti käyttövalmis ylijännitesuojaratkaisu
Yleiskäyttöinen
Korkea käytettävyys – ylijännitesuojat voidaan vian ilmaantuessa vaihtaa keskeyttämättä virransyöttöä
Huoltoystävällinen kokoonpano suojamoduulien pistokejärjestelmän ansiosta
Versiot 16 A/32 A vaihevirroille, 1- tai 3-vaiheinen
Versiot liitäntäkaapelilla ja CEE-pistokkeilla
Heti käytettävissä TN-S-verkoissa
Kisko- ja kaapelointitila L/N ja N/PE
Optinen tilanvalvonta suoraan ylijännitesuojalla
Tilailmoitus potentiaalittoman hälytyskoskettimen kautta edelleen lähetettäväksi, esim. GLT:lle
Tilaa säästävä asennus kompaktin rakennusmuodon ansiosta
Materiaali
Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho
3,7 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE-pistoke/kytkin
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Direktiivit
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Normit
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
Mitat
Leveys: 44 mm
Korkeus: 75 mm
Pituus: 250 mm
Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
H05VV-F3G2.5, 1 m
Liitäntä, lähtökaapeli (tyyppi/pituus)
H05VV-F3G2.5, 1 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,6 kg
Bruttopaino
2,08 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177948525
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Tuotekuvaus
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts, DK surge voltage protector module
Dokumentaatiot
Info sheet