PSM Zero-U-Space

Til.nro: DK 7859.081

Moduulirakenteinen PDU tilaa säästävään asennukseen Zero-U-Spacessa sivuseinän ja 19” asennustason väliin 800 mm leveissä IT-kaapeissa.

Til.nro:
DK 7859.081
Tuotekuvaus
Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19” asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla.
Materiaali
Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pituus
1 695 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
kiinteä/CEE
Määrä
1
Vaiheluku / syöttö
3~
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Moduulipistokepaikat (maks.)
6
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Mitat
Pituus: 1.695 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: ≥ 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,3 kg
Tullitariffinimike
85369001
EAN
4028177956636
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Tuotekuvaus
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet