- Til.nro:
- DK 7859090
- Tuotekuvaus
- Moduulimuotoinen PDU tilaa säästävään Zero-U-Space -integraatioon sivuseinän ja 19” asennustason välille 800 mm leveillä IT-kaapeilla.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
- Pituus
- 1 695 mm
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- kiinteä/CEE
- Määrä
- 1
- Vaiheluku / syöttö
- 1~
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Moduulipistokepaikat (maks.)
- 5
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Mitat
- Pituus: 1.695 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: ≥ 2.000 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,9 kg
- Bruttopaino
- 5,2 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177956643
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Tuotekuvaus
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised