- Til.nro:
 
- DK 7979115
 
- Tuotekuvaus
 
- Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan). 
 
- Hyödyt
 
- Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja 
 
- Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen) 
 
- Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle 
 
- Materiaali
 
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Pistokepaikat: muovi  
- Toimitus
 
- Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle
Sis. kiinnitystarvikkeet  
- Vaihtoehdot
 
- Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Muut kotelovärit mahdollisia  
- Mitat
 
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.095 mm  
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
 
- 24 x C13 / 4 x C19 
 
- Nimelliskäyttöjännite
 
- 230 V (AC) 
 
- Nimellisvirta (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nimellisteho
 
- 3,7 kW 
 
- Syötöt
 
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~  
- Liitäntäkaapeliin pituus
 
- 3 m 
 
- Liitäntätapa (sähköinen)
 
- CEE 
 
- Direktiivit
 
- EMV-direktiivi 2014/30/EU 
 
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU 
 
- Normit
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Käyttölämpötila-alue
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
 
- 10...95 % 
 
- Varastointilämpötila-alue
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Sopii:
 
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: TX CableNet: ≥ 1.200 mm  
- Pakkausyksikkö
 
- 1 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 3,2 kg
 
- Bruttopaino
 
- 3,72 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947443 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
PDU basic 16A/1P CEE 24xC13+4xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19