- Til.nro:
- DK 7979141
- Tuotekuvaus
- Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu.. Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).
- Hyödyt
- Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
- Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
- Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
Pistokepaikat: muovi
- Toimitus
- Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Vaihtoehdot
- Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Muut kotelovärit mahdollisia
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.895 mm
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 36 x C13 / 6 x C19
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V (AC)
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Nimellisteho
- 22 kW
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...50 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 2.000 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 2.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,3 kg
- Bruttopaino
- 6,66 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177947573
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
PDU basic 32A/3P CEE 36xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 36 x C13, 6 x C19