- Til.nro:
 
- DK 7979411
 
- Tuotekuvaus
 
- Korkeatasoinen virranjakelu kompaktissa muodossa IT-verkko- ja palvelinräkeille. Kussakin mallissa erilaisia hallintatoimintoja energian mittaamiseen ja valvontaan. 
 
- Hyödyt
 
- Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja 
 
- Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen) 
 
- Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle 
 
- PDU omasyöttöinen, ulkoista virransyöttöä ei tarvita 
 
- Mittaustarkkuus ±1 % (kWh) EN 62 053-21:n mukaan 
 
- Ohjelmoitava käynnistysmenettely jännitteen palautumisen jälkeen (päälle/pois/viimeinen tila) 
 
- Ohjelmoitava kytkentämenettely (aika/ohjelmoitava logiikka) 
 
- Integroitu tosiaikakello ja akkupuskurointi (maks. 10 vuotta, akku vaihdettava) 
 
- Integroitu sähkömagneettinen summeri akustiseen hälytykseen 
 
- Säädettävät jännitteen, virran ja tehon raja-arvot (varoitus/hälytys), säädettävissä yksittäisissä lähtöpistokepaikoissa 
 
- Tekniset tiedot
 
- Näyttö/ohjainyksikkö PDU-kotelossa 180° käännettävissä ja vaihdettavissa 
 
- Integroitu, täysin ylimääräinen verkkolaite, syöttö kaikista vaiheista 
 
- Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa 
 
- Jännite V, Virta A, Taajuus Hz 
 
- Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia 
 
- Tehokerroin (cosPhi) ja vaihekulma 
 
- Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus 
 
- PDU:n sulakevalvonta integroidulla sulakkeella 
 
- Kirkas TFT-näyttö128x128 pikseliä (RGB) taustavalaistuksella ja energiansäästötilalla suorituskykytietojen ja PDU-perusmääritysten näyttämistä varten 
 
- Asentoilmaisimet näyttörotaatiota ja oikeaa PDU-esitystä varten verkkosivulla 
 
- LED-valot, moniväriset (vihreä/keltainen/punainen) kytkentätilan ja yksittäisten lähtöpistokepaikkojen signalisointiin 
 
- Power LED jännitteen näyttämiseen 
 
- Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus 
 
- Materiaali
 
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi  
- Toimitus
 
- Sis. kiinnitystarvikkeet 
 
- Vaihtoehdot
 
- Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Jäännösvirran mittaus (tyyppi B) syöttöä/vaihetta/sulaketta kohden
Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Muut kotelovärit mahdollisia  
- Measurement functions, description
 
- PDU-verkkopalvelimen hätätilasyöttö PoE:n kautta, tulojen peräkkäinen katkaisu 
 
- Kytkentätoiminto lähtökytkinpaikan mukaan 
 
- Ylikuormitushuippujen välttäminen: peräkkäinen tulojen kytkeminen päälle jännitteen palautumisen jälkeen 
 
- Releiden kytkentätilojen tallennus myös virtakatkon aikana 
 
- Bistabiili rele: vähäinen virrankulutus ja korkea kytkentäteho myös korkeammille kytkentävirroille enintään 300 A 
 
- Ryhmittelyt: useiden lähtöjen yhteinen kytkentä 
 
- Mittaus / vaihe tai syöttö 
 
- Lisäksi pistokekohtainen mittaus 
 
- Tehon voimakkuus CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digitaalinen tulo (potentiaalivapaa kosketin) 
 
- Ylimääräinen hälytyslähtö/relelähtö (vaihtokosketin) 
 
- Mitat
 
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.095 mm  
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
 
- 10 x Schuko (tyyppi F, CEE 7/3) 
 
- Pistorasiat
 
- 10 x Schuko 
 
- Nimelliskäyttöjännite
 
- 230 V (AC) 
 
- Nimellisvirta (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nimellisteho
 
- 3,7 kW 
 
- Syötöt
 
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~  
- Liitäntäkaapeliin pituus
 
- 3 m 
 
- Liitäntätapa (sähköinen)
 
- CEE 
 
- Liitännät
 
- Redundanttinen Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x PoE) 
 
- USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu 
 
- CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille 
 
- Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI 
 
- Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2 
 
- Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP) 
 
- Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta 
 
- LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä 
 
- Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta) 
 
- Direktiivit
 
- EMV-direktiivi 2014/30/EU 
 
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU 
 
- Normit
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokollat
 
- Verkkopalvelin (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 ja v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB-tuki kolmannen osapuolen DCIM-ohjelmistoille 
 
- FTP/SFTP (päivitys/tiedostonsiirto) 
 
- Käyttölämpötila-alue
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
 
- 10...95 % 
 
- Varastointilämpötila-alue
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Sopii:
 
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm  
- Pakkausyksikkö
 
- 1 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 4 kg
 
- Bruttopaino
 
- 5 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177948082 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Tuotekuvaus
 
- 
DK PDU managed, jossa energianmittaus- ja valvontatoiminnot kullekin pistokkeelle, verkkoliitäntä ja näyttö, LxPxS: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko