Tämä tuote poistuu: 30.3.2025
- Til.nro:
 - DK 7979513
 - Tuotekuvaus
 - Korkeatasoinen ja kompakti virranjakeluratkaisu IT-verkko- ja palvelinräkeille. Pistokekohtaisella energian mittauksella.
 - Hyödyt
 - Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja
 - Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
 - Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
 - PDU omasyöttöinen, ulkoista virransyöttöä ei tarvita
 - Mittaustarkkuus ±1 % (kWh) EN 62 053-21:n mukaan
 - Integroitu tosiaikakello ja akkupuskurointi (maks. 10 vuotta, akku vaihdettava)
 - Integroitu sähkömagneettinen summeri akustiseen hälytykseen
 - Säädettävät jännitteen, virran ja tehon raja-arvot (varoitus/hälytys), säädettävissä yksittäisissä lähtöpistokepaikoissa
 - Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
 - Tekniset tiedot
 - Näyttö/ohjainyksikkö PDU-kotelossa 180° käännettävissä ja vaihdettavissa
 - Integroitu, täysin ylimääräinen verkkolaite, syöttö kaikista vaiheista
 - Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa
 - Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
 - Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia
 - Tehokerroin (cosPhi) ja vaihekulma
 - Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus
 - PDU:n sulakevalvonta integroidulla sulakkeella
 - Kirkas TFT-näyttö128x128 pikseliä (RGB) taustavalaistuksella ja energiansäästötilalla suorituskykytietojen ja PDU-perusmääritysten näyttämistä varten
 - Asentoilmaisimet näyttörotaatiota ja oikeaa PDU-esitystä varten verkkosivulla
 - LED-valot, moniväriset (vihreä/keltainen/punainen) kytkentätilan ja yksittäisten lähtöpistokepaikkojen signalisointiin
 - Power LED jännitteen näyttämiseen
 - Materiaali
 - Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi - Toimitus
 - Sis. kiinnitystarvikkeet
 - Vaihtoehdot
 - Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Jäännösvirran mittaus (tyyppi B) syöttöä/vaihetta/sulaketta kohden
Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Muut kotelovärit mahdollisia - Measurement functions, description
 - Mittaus / vaihe tai syöttö
 - Lisäksi pistokekohtainen mittaus
 - Tehon voimakkuus CPU (ARM Cortex A8)
 - Digitaalinen tulo (potentiaalivapaa kosketin)
 - Ylimääräinen hälytyslähtö/relelähtö (vaihtokosketin)
 - Mitat
 - Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.095 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
 - 12 x C13 / 4 x C19
 - Pistorasiat
 - 12 x C 13
4 x C 19 - Nimelliskäyttöjännite
 - 230 V (AC)
 - Nimellisvirta (maks.)
 - 32 A
 - Nimellisteho
 - 7,4 kW
 - Syötöt
 - Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~ - Liitäntäkaapeliin pituus
 - 3 m
 - Liitäntätapa (sähköinen)
 - CEE
 - Liitännät
 - USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu
 - CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 16 anturille
 - Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI
 - Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2
 - Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP)
 - Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta
 - LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
 - Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta)
 - Täysin redundantti Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s
 - Number RJ45 ports for sensor units max
 - 2
 - Direktiivit
 - EMV-direktiivi 2014/30/EU
 - Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
 - Normit
 - EN 62368-1
 - EN 61000-3
 - EN 61000-4
 - EN 61000-6
 - EN 62053-21
 - Protokollat
 - Verkkopalvelin (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) Telnet, NTP
 - TCP/IP v4 ja v6, DHCP, DNS
 - SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
 - MIB-tuki kolmannen osapuolen DCIM-ohjelmistoille
 - FTP/SFTP (päivitys/tiedostonsiirto)
 - Käyttölämpötila-alue
 - 5 °C...50 °C
 - Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
 - 10...95 %
 - Varastointilämpötila-alue
 - -20 °C...70 °C
 - Sopii:
 - Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm - Pakkausyksikkö
 - 1 kpl
 - Nettopaino
 - 4,5 kg
 - Bruttopaino
 - 4,5 kg
 - Tullitariffinimike
 - 85366990
 - EAN
 - 4028177948327
 - ETIM 9
 - EC002762
 - ETIM 8
 - EC002762
 - ECLASS 8.0
 - 27142604
 - Tuotekuvaus
 - DK PDU metered+, jossa energian mittaus lähtöä kohden, verkkoliitäntä ja näyttö, LxPxS: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 12x C13, 4x C19
 
- Ohjelmisto
 - Ohjelmisto