PDU UK, rakenne metered

Til.nro: DK 7979821

Energianjakelu on suunniteltu erityisesti datakeskuksille ja vapaasti seisoville kaapeille, joissa on brittiläiset laitepistokkeet (BS 1363).

Til.nro:
DK 7979821
Rakenne
Rakenne 19"
Tuotekuvaus
Korkeatasoinen virranjakelu kompaktissa muodossa IT-verkko- ja palvelinräkeille. Kussakin mallissa erilaisia hallintatoimintoja energian mittaamiseen ja valvontaan.
Hyödyt
Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
Tekniset tiedot
Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
Kompakti johdonsuojakytkin (16 A – Carling-tyyppi)
Product modification
Vähimmäistilausmäärä 5 kpl
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot
Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 1.295 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
16 x BS 1363
Pistorasiat
16 x BS 1363
Nimellisvirta (maks.)
13 A
Nimellisteho
3 kW
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
UK
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Käyttölämpötila-alue
5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177948624
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
DK PDU UK, metered, jossa vaihekohtainen energian mittaus, verkkoliitäntä ja näyttö, LxPxS: 44 x1295 x70 mm, 16xBS 1363
Hyväksynnät
TÜV
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Technical details 2
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto