Tuote poistetaan: 31.12.2024
- Tuotenumero:
- DK 7979.615
- Rakenne
- Sininen
- Hyödyt
- Integroitu sähkövirran (A); pätötehon (kW); jännitteen (V); taajuuden (Hz); energian (kWh), vaihekulman (°) mittaus
- Mittaustarkkuus ± 2 %
- Tekniset tiedot
- Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa
- Liitäntäkaapeli, pistoke, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
- LCD-näyttö
- Toimintotapa
- Mittaus / vaihe tai syöttö
- Materiaali
- Alumiini, maalattu, sininen, värisävy RAL 5010
Peitelevy: muovi PA 6 GF30, musta, värisävy RAL 9005 - Toimitus
- PDU sähkön mittauksella, 32 A, 1-vaiheinen, sininen
2 pidikekulmaa - Measurement functions, description
- Mittaus / vaihe tai syöttö
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 47 mm
Pituus: 1.308 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Pistorasiat
- 24 x C 13
6 x C 19
2-napainen suojakoskettimella, musta - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Nimellisteho
- 7,4 kW
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Direktiivit
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -5 °C...60 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,5 kg
- Bruttopaino
- 3,5 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- Tuotekuvaus
- PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet