PDU local metered

Til.nro: DK 7979616

Korkeatasoinen virranjakelu ja kulutustietojen paikallinen mittaus – sopii ihanteellisesti nykyaikaisiin palvelinkaappeihin ja Colocation-konesaleihin.

Til.nro:
DK 7979616
Rakenne
Punainen
Tuotekuvaus
null
Hyödyt
Integroitu sähkövirran (A); pätötehon (kW); jännitteen (V); taajuuden (Hz); energian (kWh), vaihekulman (°) mittaus
Mittaustarkkuus ± 2 %
Tekniset tiedot
Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa
Liitäntäkaapeli, pistoke, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
LCD-näyttö
Toimintotapa
Vaihe- tai syöttökohtainen energian mittaus
Materiaali
Alumiini, maalattu, punainen, värisävy RAL 3020
Peitelevy: muovi PA 6 GF30, musta, värisävy RAL 9005
Toimitus
PDU sähkön mittauksella, 32 A, 1-vaiheinen, punainen
2 pidikekulmaa
Measurement functions, description
Mittaus / vaihe tai syöttö
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 47 mm
Pituus: 1.308 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Pistorasiat
24 x C 13
6 x C 19
2-napainen suojakoskettimella, musta
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta (maks.)
32 A
Nimellisteho
7,4 kW
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Direktiivit
EMC-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Varastointilämpötila-alue
-5 °C...60 °C
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.800 mm
Kaappityyppi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,3 kg
Bruttopaino
3,5 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Tuotekuvaus
PDU paikallisella energianmittauksella, punainen malli, 24x C13, 6x C19, 2-napainen, suojakosketin, musta, LxKxS: 44x1308x47 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet