Pistorasialista alumiiniprofiili

Til.nro: DK 7240.210

Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri pituisina ja erilaisilla toimintoelementeillä, erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja.

Til.nro:
DK 7240.210
Rakenne
Ilman kytkintä
Tuotekuvaus
Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri maiden versioina ja erilaisilla toimintoelementeillä. Kiinnitystapa mahdollistaa tuotteen asentamisen neljään asentoon; 482,6 mm (19") profiilikiskoihin, 19" asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Pistorasialistat, joiden pituus on 482 mm, voidaan asentaa vain kaapin runkoon. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin. Tämä helpottaa merkittävästi valintaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ja säästää varastointikustannuksia. Myös syöttökaapelin ohjaus on loppuun asti harkittu: asennettaessa 482,6 mm (19") profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä. Schuko-pistorasiat on sijoitettu 45° kulmaan, joka helpottaa kulmamallisten pistotulppien käyttöä.
Materiaali
Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pistorasiat: Polykarbonaatti
Toimitus
Pistorasialista
2 kiinnityskulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sis. liitäntäkaapeli, ilman pistoketta, 2 m, H05VV-F3G1,5
Rakenne
Ilman kytkintä
Pistorasiat
7 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Mitat
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 44 mm
Pituus: 482,6 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
2 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)
H05VV-F3G1,5
Kiinnitysmitta
452,5 mm
Toleranssi, kiinnitysmitta
± 25 mm
Nimelliskäyttöjännite
250 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite
250 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistoke
Asennusmahdollisuudet
Rakenneosat 25 mm:n rasterilla
Kaapin runko
IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
482,6 mm:n (19":n) taso
Ohje
Kuormitusvirtareserviä kytkentävirtahuippujen aiheuttamien virheellisten käynnistysten ehkäisemiseksi suositellaan käyttötapauksesta riippuen
Kiinnitysetäisyys voi vaihdella 25 mm sisällä, ilmoitettu mitta on reiän keskeltä kiinnityskulman reiän keskelle.
Normit
DIN 49 440-1
Pistorasian väri
harmaa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,78 kg
Bruttopaino
0,9 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177221161
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
Pistorasialista 250V/16A 7p
Hyväksynnät
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja