- Til.nro:
- DK 7240201
- Tuotekuvaus
- Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri maiden versioina ja erilaisilla toimintoelementeillä. Kiinnitystapa mahdollistaa tuotteen asentamisen neljään asentoon; 482,6 mm (19") profiilikiskoihin, 19" asennuskehykseen, kaapin runkoon tai seinäkaapin takaosaan. Pistorasialistat, joiden pituus on 482 mm, voidaan asentaa vain kaapin runkoon. Pistorasialistat voidaan asentaa ilman erityisiä kiinnitystarvikkeita kaikkiin 25 mm rasterijaolla varustettuihin profiileihin. Tämä helpottaa merkittävästi valintaa, tarjoaa enemmän joustavuutta ja säästää varastointikustannuksia. Myös syöttökaapelin ohjaus on loppuun asti harkittu: asennettaessa 482,6 mm (19") profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä. Schuko-pistorasiat on sijoitettu 45° kulmaan, joka helpottaa kulmamallisten pistotulppien käyttöä.
- Hyödyt
- Käytännöllinen yleiskiinnitys
- Joustavuus säästää varastointikustannuksia
- 482,6 mm:n (19":n) profiiliin jää riittävästi tilaa syöttökaapelin ohjaamiseen ilman taitteita pistorasialistan ja profiilikiskon välistä.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi
Pistorasiat: Polykarbonaatti
- Toimitus
- Pistorasialista
2 kiinnityskulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Integroitu hienosuojaus 5 x 20 mm (10 A)
Ilman liitäntäkaapelia, asiakkaan on tilattava itse
- Rakenne
- IEC-tuloliitännällä
- Pistorasiat
- 9 x C13-pistoke
- Mitat
- Korkeus: 44 mm
Syvyys: 44 mm
Pituus: 482,6 mm
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 2 m
- Liitäntäkaapeli (tyyppi)
- H05VV-F3G1,5
- Kiinnitysmitta
- 452,5 mm
- Toleranssi, kiinnitysmitta
- ± 25 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 250 V AC, 50 Hz
- Nimellisjännite
- 250 V AC, 50 Hz
- Nimellisvirta (maks.)
- 10 A
- Liitäntätapa (sähköinen)
- IEC 60320: C14
- Asennusmahdollisuudet
- Rakenneosat 25 mm:n rasterilla
- IT-seinäjakokaappi, taakse, poikittain (jos tarpeeksi leveä)
- Kaapin runko
- 482,6 mm:n (19":n) taso
- Ohje
- Kuormitusvirtareserviä kytkentävirtahuippujen aiheuttamien virheellisten käynnistysten ehkäisemiseksi suositellaan käyttötapauksesta riippuen
- Kiinnitysetäisyys voi vaihdella 25 mm sisällä, ilmoitettu mitta on reiän keskeltä kiinnityskulman reiän keskelle.
- Normit
- Pistorasiat: DIN VDE 0620-1
- Pistorasian väri
- Musta
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,54 kg
- Bruttopaino
- 0,61 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177237544
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
Pistorasialista 9paikk.p=482,6