Pistorasialista muovikotelossa

Til.nro: DK 7000630

Liitäntälistat 230 V, rajoittamaton käyttö, myös kulmapistotulpille pitkittäin sijoitettujen pistorasioiden ansiosta.

Til.nro:
DK 7000630
Tuotekuvaus
8-paikkainen pistorasialista Schuko-pistokkeille (rakenne F, CEE 7/4). Lista voidaan asentaa kaapin runkoon vaakasuoraan tai taaempaan 482,6 mm:n (19":n) profiiliin. 482,6 mm:n (19":n) profiilissa tarvitaan tilaa enemmän kuin 2 U. Pistorasiat ovat 45° kulmassa, joten myös kulmapistotulppia voidaan käyttää helposti. Liitäntäkaapeli on sijoitettu listan liitinkuiluun. Liitinkuilu on varustettu erillisellä kannella ja siinä on ulkoiset liittimet erillistä maadoitusta varten.
Materiaali
Muovi
Toimitus
Liitäntäkaapeli
Kiinnitysruuvit
2 aluslevyä
Korimutterit M6, johtavia
Mutterit
Rakenne
Ilman kytkintä
Pistorasiat
8 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Liitäntäkaapeliin pituus
2 m
Liitäntäkaapeli (tyyppi)
H05VV-F3G1,5 ja päätehylsyt
Nimelliskäyttöjännite
230 V AC, 50 Hz
Nimellisjännite
230 V AC, 50 Hz
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistoke
Asennusmahdollisuudet
TE 7000, taaempi 482,6 mm:n (19":n) profiili (> 2 U)
TE 7000, pystysuoraan rungossa
Pistorasian väri
Musta
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,92 kg
Bruttopaino
1,026 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
TE-pistorasialista 8-p. Schuko
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja