Kaapelin haaroitusrasia asennuskulmalla

Til.nro: DK 7280035

Kaapelien haaroitusrasia kiinnitettäväksi TS 8 -kaappirunkoon tai kiskojärjestelmiin. Toimii energiansyötön luovutuspisteenä kaikille toimilaitteille, kuten suodatintuulettimelle, järjestelmävaloille tai pistorasialistoille.

Til.nro:
DK 7280035
Tuotekuvaus
Asennuskulma mahdollistaa monipuoliset asennusvaihtoehdot. Jakorasia toimii energiansyöttöpisteenä kaikille sähkökäyttöisille laitteille (tuulettimet, lamput ja pistorasialistat). Kulmaan voidaan valmiiden reikien avulla kiinnittää myös lämpötilansäädin (SK 3110.000) tai hygrostaatti (SK 3118.000).
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
1 kulma
1 jakorasia
6 m liitäntäkaapeli 3 x 1,5 mm² (taipuisa)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,887 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177167223
ETIM 9
EC002600
ECLASS 8.0
27144401
Tuotekuvaus
Jakorasia+kiinnityskulma