Pistorasia

Til.nro: SZ 2506120

Asennettavaksi kannatinkiskoihin TS 35/7,5 ja TS 35/15 (EN 60 715), ruuviliittimet koottu toiselle sivulle.

Til.nro:
SZ 2506120
Tuotekuvaus
Asennettavaksi kannatinkiskoihin TS 35/7,5 ja TS35/15, EN 60 715 mukaan. Ruuviliittimet koottu toiselle sivulle. Kotelon leveys 45 mm.
Materiaali
Polyamidi
Väri
harmaa
Nimellisjännite
250 V AC
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Pistorasiat
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,15 kg
Bruttopaino
0,166 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4
Hyväksynnät
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions