Huoltopistorasia kiinnitykseen kaapin runkoon

Til.nro: DK 7280100

Huoltopistorasia kaappirunkokiinnitykseen/16 A, liitetään itsenäiseen syöttövirtapiiriin, riippumattomaksi ATK-verkosta ja UPS:sta.

Til.nro:
DK 7280100
Tuotekuvaus
Huoltopistorasia liitetään itsenäiseen syöttövirtapiiriin, riippumattomaksi ATK-verkosta ja UPS:sta. Helppo asentaa pidikekulman avulla kaapin runkoon.
Materiaali
Pidikekulma: Teräslevy
Pistorasia Muovi
Pintakäsittely
Pidikekulma: sinkitty
Toimitus
Pidikekulma
Kostean tilan pistorasia (IP 44)
Kiinnitystarvikkeet
Nimellisjännite
230 V
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Pistorasiat
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,44 kg
Bruttopaino
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
Huoltopistorasia
Dokumentaatiot
Info sheet