Energy-Box, 482,6 mm (19") ulosvedettävä

Til.nro: DK 7480300

Suunniteltu sekä tasavirta- että vaihtovirtakomponenttien asennukseen, ulosvedettävän etuosan ansiosta erinomainen pääsyn johdotustilaan ylhäältä ja alhaalta.

Til.nro:
DK 7480300
Tuotekuvaus
Syvyyssäädettävät T-kiskot Snap-in- kiinnitys asennuslaitteisiin DIN 43 880:n mukaan kokoihin 1 – 3 (esim. pistorasioiden, liitosjohtojen jne. tai kokonaisten asennusryhmien asennukseen. Kaapelin alku takana. Kaksi virranjakokiskoa ja johdinliitintä eristettyyn jalustaan. Muovisuojus ja peitelevyt. Enimmäisasennuskapasiteetti = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kotelon korkeus : 3 HE. Kotelon syvyys: 223 mm. Maks. vetosyvyys: 220 mm. Liittimet: 4 liitintä 35 mm², 18 liitintä 16 mm² (kiskoa kohden).
Väri
RAL 7035
Toimitus
Pistorasiayksikkö muovipeitelevyllä
Johdinliitin
18 johdinliitintä, 16 mm²
4 johdinliitintä, 35 mm²
Vedonpoisto
Merkintälistat
Harjaslaippa
Maks. jakoyksiköt à 18 mm
22
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Syvyys: 220 mm
Korkeusyksiköt
3 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,1 kg
Bruttopaino
6,14 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Tuotekuvaus
Pistorasiayksikkö ulosved. 3U