PSM-pistorasiamoduulit

Til.nro: DK 7856.070

Erilaiset moduulit voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon.

Til.nro:
DK 7856.070
Rakenne
ei kytkettävissä
Tuotekuvaus
Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla.
Materiaali
Profiili: Alumiini, eloksoitu
Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
Pituus
250 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
WAGO WINSTA MIDI
Vaiheluku / syöttö
1~
Terminen ylivirtasuoja
pistorasiamoduulia kohti
Nimelliskäyttöjännite
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Tarvittavat moduulipaikat (määrä)
1
Mitat
Pituus: 250 mm
Käyttölämpötila-alue
5 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pistorasiat
6 x C13-pistoke
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,342 kg
Tullitariffinimike
85369001
EAN
4028177402522
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
Pistorasiamoduuli iec320 6p
Hyväksynnät
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes