- Til.nro:
- DK 7859.120
- Rakenne
- ei kytkettävissä LED-tehonäytön kanssa
- Tuotekuvaus
- Järjestelmän perustana on modulaarinen, pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on 1-/3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja aktiivisten komponenttien virransyöttöä varten. Erilaisia moduuleja, Schuko, IEC320 tms. voidaan kiinnittää haluttuun järjestykseen kosketinkiskoon. Tämä onnistuu myös ilman sähköasentajan koulutusta, helposti kosketussuojatun Plug & Play -järjestelmän avulla.
- Materiaali
- Profiili: Alumiini, eloksoitu
Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
- Pituus
- 250 mm
- Liitäntätapa (sähköinen)
- WAGO WINSTA MIDI
- Vaiheluku / syöttö
- 1~
- Terminen ylivirtasuoja
- –
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Tarvittavat moduulipaikat (määrä)
- 1
- Mitat
- Pituus: 250 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pistorasiat
- 6 x C13-pistoke
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,34 kg
- Bruttopaino
- 0,388 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177597990
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
Pistorasiamoduuli IEC320 c13 LED-valolla