- Til.nro:
- DK 7200001
- Tuotekuvaus
- Valittavissa on erilaisia PCU/moduuliversioita joko asennettavaksi 19" tasoon tai PSM-virtakiskoon. PCU/PSM-moduulissa on 6 tai 8 pistokepaikkaa erilaisin pistokkein. Jokainen ulostulopistoke on ohjattavissa yksittäin tai ryhmissä CMC III:n kautta. Integroidusta 7-segmenttinäytöstä voidaan konfiguroida hälytysraja-arvot ja lukea normaalikäytössä summavirta. Virtakatkon jälkeen yksittäiset pistokepaikat kytketään takaisin yksi kerrallaan, peräkkäin virtapiikkien välttämiseksi. Malleissa, joissa on yksittäinen virran mittaus, 2 LEDiä / ulostulopistoke näyttävät yksittäisten raja-arvojen ylityksen. Kullekin pistokepaikalle voi CMC III:n kautta määrittää yksittäisiä virran raja-arvoja. Moduuli tarvitsee toimiakseen 24 V:n (DC) ohjausjännitteen / n. 0,2 A, joka voidaan välittää CMC III:n kautta. Käytettäessä modulia ilman CMC III:a tarvitaan ulkoinen teholähde 24 V (DC). Yhteen teholähteeseen voi liittää korkeintaan 4 PCU/PSM-moduulia. Tällöin ei voida käyttää verkko-/kytkintoimintoa.
- Toimintotapa
- 2-merkkinen virran LED 7-segmenttinäyttö PCU:ssa. Luettavuus kääntyy asennusasennon myötä.
- Virran mittaus ja valvonta PCU-kohtaisesti. Min./maks. Raja-arvot säädettävissä. Mittausalue 0 - 16 A.
- PCU voidaan yhdistää väyläjärjestelmän kautta, näin voidaan toteuttaa selektiivinen päällekytkentä.
- PCU:n 6/8 yksittäistä virtalähtöä voidaan CMC-TC:n yhteydessä kytkeä yksittäin päälle/pois päältä HTTP:n ja SNMP:n kautta.
- Virransyötön raja-arvojen muuttaminen ja valvonta etähallinnalla, SNMP-Trap-ilmoitukset hälytyksen yhteydessä.
- Ulostulopistokkeen määritykset rakenteen mukaan 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 tai 4 x Schuko + 2 x C13
- Käyttäjähallinta
- Materiaali
- Alumiinikotelo muovipäällysteellä
- Toimitus
- 1 PCU-pistorasialista 1 U (maks. 10 A / pistorasialista)
1 väyläkaapeli
1 liitäntäpistoke energiansyöttöön
- Pistorasiat
- 8 x Wieland GST 18
- Mitat
- Korkeus: 44,5 mm
Syvyys: 60 mm
Pituus: 465 mm
- Nimellisjännite
- 24 V DC
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,159 kg
- Bruttopaino
- 1,191 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE