- Til.nro:
- DK 7859.065
- Hyödyt
- VX IT -kaapissa kisko voidaan kohdistaa taakse tai kaapin sisätilan suuntaan
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- 2 asennuskulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Plug & Play Zero-U-Spacessä
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,306 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars in the Zero-U-Space of the VX IT, sheet steel, zinc-plated